??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 1510CBH - Cleaner, modelo Ball Horizontal
Lista de peças
17582
Nº enc.
17582
WELDON
16
Diâmetro
16 mm
L1
120 mm
L2
64 mm
Profundidade de inserção
40 mm
Número máximo de rotações
100 1/min
Pressão KSS mín.
5 bar
Pressão KSS máx.
100 bar
Peso
400 g
Número de tarifa alfandegária
84663000
Número de Artigo Europeu
4020772017583
Informação presente
sim
SVHC-substância superior a 0,1%
não
Data de validação
14.06.2023
Informação RoHs
sim
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD