??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 1510CBH - Cleaner, Ausführung Ball Horizontal
Stückliste
17582
Bestell-Nr.
17582
Weldon
16
Durchmesser
16 mm
L1
120 mm
L2
64 mm
Einstecktiefe
40 mm
max. Drehzahl
100 1/min
min. KSS Druck
5 bar
max. KSS Druck
100 bar
Gewicht
400 g
Zolltarifnummer
84663000
Europäische Artikelnummer
4020772017583
Unterlagen vorhanden
ja
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
Datum der Validierung
14.06.2023
Unterlagen RoHs
ja
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen