??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 1430WS - AMF-Writer Small, Markierungswerkzeug
Stückliste
17459
Bestell-Nr.
Nadel
Weldon
12
R1
mm
Drehzahl
0 - 300 1/min
max. Kennzeichnungsgeschwindigkeit
200 m/min
D1
3 mm
D2
12 mm
L1
72 mm
L2
66 mm
L3
6 mm
L4
34 mm
Gewicht
24 g
Zolltarifnummer
84663000
Europäische Artikelnummer
Unterlagen vorhanden
ja
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
Datum der Validierung
14.06.2023
Unterlagen RoHs
ja
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen