??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 141K - Narrow lock case, empty
Bill of material
13714
Order No.
for case width
mm
Closure
C
mm
Centres
mm
F
mm
Material thickness
mm
Weight
g
Customs tariff number
83014019
European Article Number
Information present
yes
SVHC-substance over 0,1%
no
Validation date
14.06.2023
Information RoHs
yes
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей