??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 1400WXL - AMF-Writer Extra Large, Outil de repérage
Nomenclature
17475
N° de référence
17475
Broche
60R10 Ex00
WELDON
20
R1
1.0 mm
Vitesse
0 - 300 1/min
Vitesse de marquage max.
200 m/min
D1
4 mm
D2
20 mm
D3
26 mm
D4
40 mm
D5
46 mm
L1
126 mm
L2
113 mm
L3
13 mm
L4
26 mm
L5
74 mm
L6
36 mm
Poids
318 g
Numéro du tarif douanier
84663000
Numéro d'article européen
4020772017477
Informations présentes
oui
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
Date de validation
14.06.2023
Information RoHs
oui
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés