??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 1400WXL - AMF-Writer Extra Large, Ferramenta de marcação
Lista de peças
17475
Nº enc.
17475
Agulhas
60R10 Ex00
WELDON
20
R1
1.0 mm
Número de rotações
0 - 300 1/min
máx velocidade de marcação
200 m/min
D1
4 mm
D2
20 mm
D3
26 mm
D4
40 mm
D5
46 mm
L1
126 mm
L2
113 mm
L3
13 mm
L4
26 mm
L5
74 mm
L6
36 mm
Peso
318 g
Número de tarifa alfandegária
84663000
Número de Artigo Europeu
4020772017477
Informação presente
sim
SVHC-substância superior a 0,1%
não
Data de validação
14.06.2023
Informação RoHs
sim
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD