Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
English
AmaCan d Installation CG 700-420
KSB
Direct product selection
Pumps and pump systems
AmaCan D
Powered by
CAD모델 선택
{ksb/direct_selection/1pump/amacan_d/amacan_d_cg_asmtab.prj},{NB=AmaCan_d_Installation_CG_700-420},{IDNR=4},{CMPSIZE=700-420},{CMPSIZEDEF=7042},{INSTCODE=14},{PRDCPT=G1/G2/G3},{HDRLCODE=1},{NMBROFVNS=3},{MTRVER=U/X},{RTDFRQ=50},{MTRPOLE=4},{RTDPWR=90.000},{N=1480},{EFFCLS=1.300},{MTRSIZE=1284},{RIBTYPE=1.000},{DN2=400},{DN2MIN=400},{DN2MAX=700},{Q=1969},{T1=1000},{T1MIN=1000},{T3=270},{T4=2950},{T5=770},{G=4190},{PLTFRMUSE=1.000},{DIMUNIT=1.000},{DISPLY2D=0.000},{PPATH=amacan_d_cg_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
KSB
Description
AmaCan-D Installation CG - Discharge tube, with underfloor discharge and covered intake chamber
Bill of material
AmaCan_d_Installation_CG_700-420
Component size
700-420
700-420
Installation code
CG
CG
Material variant
G1/G2/G3
hydraulic code
A
B
A
B
number of vanes
3
3
Motor version
U/X
Rated frequency
50Hz
60Hz
50Hz
60Hz
Number of motor poles
4
4
Rated power
90 kW
110 kW
132 kW
90 kW
110 kW
132 kW
Propeller Speed
1480
1480
Efficiency class
IE3
IE3
Flow-straightening vane
Steel section
Cast from concrete
Steel section
Cast from concrete
DN2
Flow
Min. water level
1000
1000
Building height
DIMUNIT
mm
inch
cm
mm
inch
cm
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성