??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Maschinenbau Kitz
Beschreibung
Aluprofil mk 2060.04 - Aluminium Konstruktionsprofil Serie 60
Stückliste
60.04.0100
Artikelnummer
60.04.
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
Detaillierungsgrad
Gewicht
12.19 kg/m
Artikelbenennung
Profil mk 2060.04
Material
AlMgSi 0,7 F28
Oberfläche
eloxiert E6/V1
Abmass
60 x 240 mm mm
Farbe
Alu natur
Lagerlänge
5100 mm
Profilfläche
4515.94 mm²
Trägheitsmomente
189.92 cm4
Trägheitsmomente
2657.18 cm4
Widerstandsmomente
63.28 cm³
Widerstandsmomente
221.18 cm³
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen