??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Maschinenbau Kitz
Beschreibung
Aluprofil mk 2040.10 - Aluminium Konstruktionsprofil Serie 40
Stückliste
54.10.0100
Artikelnummer
54.10.
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
Endenbearbeitung
Detaillierungsgrad
Gewicht
8.26 kg/m
Artikelbenennung
Profil mk 2040.10
Material
AlMgSi 0,5 F25
Oberfläche
eloxiert E6/EV1
Abmass
120 x 120 mm mm
Farbe
Alu natur
Lagerlänge
5100 mm
Profilfläche
3058.61 mm²
Trägheitsmomente
585.21 cm4
Trägheitsmomente
585.21 cm4
Widerstandsmomente
97.51 cm³
Widerstandsmomente
97.51 cm³
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen