??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Maschinenbau Kitz
Description
Aluminium Profile mk 2031 - Aluminium Construction Profiles Series 50
Bill of material
51.31.0100
Article number
51.31.
Length
mm
Введите значение для L
Length
mm
cm
inch
ft
Detail degree
Weight
2.85 kg/m
Description
Profile mk 2031
Material
AlMgSi 0,7 F28
Surface
anodized E6/V1
Measure
60 x 75 mm mm
Colour
Alu natural
Stock Length
5100 mm
Surface area
1120.06 mm²
Moment of inertia
79.17 cm4
Moment of inertia
55.59 cm4
Section Modulus
23.18 cm³
Section Modulus
18.53 cm³
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей