??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Maschinenbau Kitz
Description
Profilé en Aluminium mk 2025.39 - Profilés de Construction Serie 25
Nomenclature
25.39.0100(00-00-0)
Article nombre
25.39.
Longueur
mm
Entrez la valeur pour L
Longueur
mm
cm
inch
ft
End machining
Position Left
Degrés de détails
Masse
1.10 kg/m
Dénomination
Profilé mk 2025.39
Matière
AlMgSi 0,5 F25
Surface
anodisé E6/EV1
Mesure
25 x 25 mm mm
Couleur
aluminium nature
Longueur de camp
5100 mm
Superficie
407.28 mm²
Moments d'inertie
2.05 cm4
Moments d'inertie
9.44 cm4
Module de section
1.81 cm³
Module de section
3.77 cm³
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés