??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
RK Rose+Krieger
Beschreibung
AluProfil für Rollenbahn - Rollenbahnen
Stückliste
WAC04200032400010 Aluprofil fur Rollenbahn, L=10
Artikel
Aluprofil fur Rollenbahn
Type
Bestellnummer
Profillänge
mm
Wert eingeben für L
Profillänge
mm
cm
inch
ft
Fläche
503 mm^2
IX
10.29 cm^4
IY
5.88 cm^4
WX
5.15 cm^3
WY
2.31 cm^3
Gewicht
g/m
Standardlieferzeit des Artikels
Weitere Details auf der Webseite von RK Rose+Krieger
Information
eClass V 8.0
23-36-01-01
Warennummer/Zolltarifnummer
76042990
Zertifikat ROHS (klick Icon)
Zertifikat REACH (klick Icon)
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen