??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Maschinenbau Kitz
Description
Aluminium Profile mk 2060.04 - Aluminium Construction Profiles Series 60
Bill of material
60.04.0100
Article number
60.04.
Length
mm
Введите значение для L
Length
mm
cm
inch
ft
Detail degree
Weight
12.19 kg/m
Description
Profile mk 2060.04
Material
AlMgSi 0,7 F28
Surface
anodized E6/V1
Measure
60 x 240 mm mm
Colour
Alu natural
Stock Length
5100 mm
Surface area
4515.94 mm²
Moment of inertia
189.92 cm4
Moment of inertia
2657.18 cm4
Section Modulus
63.28 cm³
Section Modulus
221.18 cm³
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей