??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Maschinenbau Kitz
Descripción
Perfil de aluminio mk 2060.03 - Perfiles de Construcción Serie 60
Lista de materiales
60.03.0100
Nº ident
60.03.
Longitud
mm
Enter value for L
Longitud
mm
cm
inch
ft
End machining
Grado de detallado
Peso
9.57 kg/m
Denominación
Perfil mk 2060.03
Material
AlMgSi 0,7 F28
Superficie
anodizado E6/V1
Dimensión
60 x 180 mm mm
Color
Aluminio natural
Longitud de almacén
5100 mm
Área de superficie
3544.44 mm²
Momentos de inercia
146.66 cm4
Momentos de inercia
1210.53 cm4
Módulo de sección
48.89 cm³
Módulo de sección
134.50 cm³
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD