??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Maschinenbau Kitz
Description
Aluminium Profile mk 2060.01 - Aluminium Construction Profiles Series 60
Bill of material
60.01.0100(00-00-0)
Article number
60.01.
Length
mm
Введите значение для L
Length
mm
cm
inch
ft
End machining
Alpha angle
°
Beta angle
°
Detail degree
Weight
4.31 kg/m
Description
Profile mk 2060.01
Material
AlMgSi 0,7 F28
Surface
anodized E6/V1
Measure
60 x 60 mm mm
Colour
Alu natural
Stock Length
5100 mm
Surface area
1596.60 mm²
Moment of inertia
60.17 cm4
Moment of inertia
60.17 cm4
Section Modulus
20.05 cm³
Section Modulus
20.05 cm³
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей