??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Maschinenbau Kitz
Descripción
Perfil de aluminio mk 2040.46 - Perfiles de Construcción Serie 40
Lista de materiales
54.46.0100(00-00-0)
Nº ident
54.46.
Longitud
mm
Enter value for L
Longitud
mm
cm
inch
ft
End machining
Position
Grado de detallado
Peso
5.44 kg/m
Denominación
Perfil mk 2040.46
Material
AlMgSi 0,5 F25
Superficie
anodizado E6/EV1
Dimensión
80 x 80 mm mm
Color
Aluminio natural
Longitud de almacén
5100 mm
Área de superficie
2015.76 mm²
Momentos de inercia
145.08 cm4
Momentos de inercia
145.56 cm4
Módulo de sección
35.63 cm³
Módulo de sección
36.38 cm³
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD