??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Maschinenbau Kitz
Description
Aluminium Profile mk 2040.41 - Aluminium Construction Profiles Series 40
Bill of material
54.41.0100(00-00-0)
Article number
54.41.
Length
mm
Введите значение для L
Length
mm
cm
inch
ft
End machining
Alpha angle
°
Beta angle
°
Position
Detail degree
Weight
2.85 kg/m
Description
Profile mk 2040.41 light
Material
AlMgSi 0,5 F25
Surface
anodized E6/EV1
Measure
40 x 80 mm mm
Colour
Alu natural
Stock Length
5100 mm
Surface area
1164.36 mm²
Moment of inertia
18.67 cm4
Moment of inertia
68.89 cm4
Section Modulus
9.33 cm³
Section Modulus
17.22 cm³
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей