??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Maschinenbau Kitz
Description
Aluminium Profile mk 2040.19 - Aluminium Construction Profiles Series 40
Bill of material
54.19.0100
Article number
54.19.
Length
mm
Введите значение для L
Length
mm
cm
inch
ft
End machining
Detail degree
Weight
2.54 kg/m
Description
Profile mk 2040.19
Material
AlMgSi 0,5 F25
Surface
anodized E6/EV1
Measure
40 x 40 mm (135°) mm
Colour
Alu natural
Stock Length
5100 mm
Surface area
943.01 mm²
Moment of inertia
0.00 cm4
Moment of inertia
0.00 cm4
Section Modulus
0.00 cm³
Section Modulus
0.00 cm³
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей