??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Maschinenbau Kitz
Description
Aluminium Profile mk 2025.04 - Aluminium Construction Profiles Series 25
Bill of material
25.04.0100
Article number
25.04.
Length
mm
Введите значение для L
Length
mm
cm
inch
ft
Detail degree
Weight
3.75 kg/m
Description
Profile mk 2025.04
Material
AlMgSi 0,5 F25
Surface
anodized E6/EV1
Measure
25 x 150 mm mm
Colour
Alu natural
Stock Length
5100 mm
Surface area
1389.11 mm²
Moment of inertia
9.58 cm4
Moment of inertia
280.00 cm4
Section Modulus
7.66 cm³
Section Modulus
37.33 cm³
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей