??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Maschinenbau Kitz
Beschreibung
Aluprofil mk 2005 - Aluminium Konstruktionsprofil Serie 50
Stückliste
51.05.0100(00-00-0)
Artikelnummer
51.05.
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
Endenbearbeitung
Position
Detaillierungsgrad
Gewicht
7.00 kg/m
Artikelbenennung
Profil mk 2005
Material
AlMgSi 0,7 F28
Oberfläche
eloxiert E6/V1
Abmass
100 x 100 mm mm
Farbe
Alu natur
Lagerlänge
5100 mm
Profilfläche
2655.52 mm²
Trägheitsmomente
334.81 cm4
Trägheitsmomente
334.81 cm4
Widerstandsmomente
66.96 cm³
Widerstandsmomente
66.96 cm³
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen