??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 44
HELP_VARIABLE
Company
Rose Systemtechnik GmbH
Description
Aluminium Gehäuse - Product group 01
Bill of material
ROSE 01.16 26 09
Hersteller
Rose Systemtechnik GmbH
Enclosures type
Kurzbeschreibung
Aluminiumgehäuse
Weight
2300 g
Height
mm
Width
mm
Tiefe
mm
Materialgüte
DIN EN 1706 EN AC-AlSi 12 (Fe)
Schutzart nach EN 60529
IP66
Pulverbeschichtung
Struktur, seidenglanz
Farbe Gehäuse
silbergrau (RAL 7001)
Standarddichtung
PU-(Polyurethan) (Standard)
min. Temperatur
-40 [°C]
[°C] max. Temperatur
80 [°C]
Optional VMQ-Silikon
VMQ-(Silikon) (optional)
[°C] min. Temperatur
-60 [°C]
[°C] max. Temperatur
175 [°C]
Optional EMV
EMV-(Silikon) (optional)
[°C] min. Temperatur
-55 [°C]
[°C] max. Temperatur
125 [°C]
ETIM 8 Klassifizierung
EC000058
Ursprungsland
IN
Zolltarifnummer
85369095
Weitere Details / Technische Daten
https://www.rose-systemtechnik.com/rose-products/01162609
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型