??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
LUCAS FRANCE
Descripción
ALSS - 2 ROBOTS - EJE LINEAL DEL SUELO - ESTÁNDAR
Lista de materiales
LUCAS - EJE LINEAL MOTORIZADO EN SUELO ESTÁNDAR - 2 ROBOTS
Marca del robot 1
Modelo de robot 1
Masa del robot 1
kg
Longitud del brazo del robot 1
mm
Longitud de la base del robot 1
mm
Ancho de la base del robot 1
mm
Carga útil del robot 1
kg
Marca del robot 2
Modelo de robot 2
Masa del robot 2
kg
Longitud del brazo del robot 2
mm
Longitud de la base del robot 2
mm
Ancho de la base del robot 2
mm
Carga útil del robot 2
kg
Carrera útil
mm
Enter value for COURSE
Carrera útil
mm
cm
inch
ft
Velocidad máx. de desplazamiento
m/s
Aceleración máxima del carro
m/s²
Altura en el carro
491 mm
Altura de la elevación del robot 1
mm
Enter value for DZR1
Altura de la elevación del robot 1
mm
cm
inch
ft
Desplazamiento lateral de la elevación del robot 1
mm
Altura de la posición del robot 1
491.0 mm
Altura de la elevación del robot 2
mm
Enter value for DZR2
Altura de la elevación del robot 2
mm
cm
inch
ft
Desplazamiento lateral de la elevación del robot 2
mm
Altura de la posición del robot 2
491.0 mm
Categoría LUCAS
Información de la configuración
La configuración es posible y está incluida en los productos estándar de LUCAS FRANCE.
Opción de fuelle
Carrera efectiva
4251.0 mm
Ancho de la cadena de cables
mm
Posición de la cadena de cables
Posición de la entrada de cables
Precisión y repetibilidad
Precisión de la cremallera
+/- 0.38 mm
Repetibilidad unidireccional sin deformación de la estructura
+/- 0.050 mm
Repetibilidad bidireccional sin deformación de la estructura
+/- 0.194 mm
Rectitud de la viga sin deformación de la estructura
0.60 mm
Rigidez
Posición del carro 1
mm
Enter value for POSCHARIOT1
Posición del carro 1
mm
cm
inch
ft
Posición del carro 2
mm
Enter value for POSCHARIOT2
Posición del carro 2
mm
cm
inch
ft
Campo de aplicación
Tipo de aplicación
Ambiente principal
Desaceleración máxima de parada de emergencia
m/s²
Par máximo del motor
9.56 Nm
Par máximo de frenado del motor
78.57 Nm
Inercia de la carga aplicada al motor
250.49 kg.cm²
Velocidad del motor requerida
2727 tr/min
Color de la carcasa del carro
Color de la viga y los pies
Opción de garantía
Pruebas de clientes en LUCAS
Lugar de entrega e instalación
Distancia entre LUCAS y el lugar de instalación
km
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD