??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
LUCAS FRANCE
Descrizione
ALSS - 2 ROBOTS - ASSE LINEARE AL SUOLO - STANDARD
Lista materiale
LUCAS - ASSE LINEARE MOTORIZZATO AL SUOLO STANDARD - 2 ROBOTS
Marca del robot 1
Modello del robot 1
Massa del robot 1
kg
Lunghezza del braccio robot 1
mm
Lunghezza della base del robot 1
mm
Larghezza della base del robot 1
mm
Carico utile del robot 1
kg
Marca del robot 2
Modello del robot 2
Massa del robot 2
kg
Lunghezza del braccio robot 2
mm
Lunghezza della base del robot 2
mm
Larghezza della base del robot 2
mm
Carico utile del robot 2
kg
Corsa utile
mm
Inserisci valore per COURSE
Corsa utile
mm
cm
inch
ft
Velocità massima di spostamento
m/s
Accelerazione massima del carrello
m/s²
Altezza sul carrello
491 mm
Altezza del rialzo del robot 1
mm
Inserisci valore per DZR1
Altezza del rialzo del robot 1
mm
cm
inch
ft
Offset Laterale del rialzo robot 1
mm
Altezza del piano di posa del robot 1
491.0 mm
Altezza del rialzo del robot 2
mm
Inserisci valore per DZR2
Altezza del rialzo del robot 2
mm
cm
inch
ft
Offset Laterale del rialzo robot 2
mm
Altezza del piano di posa del robot 2
491.0 mm
Categoria LUCAS
Informazioni configurazione robot
La configurazione è possibile e fa parte dei prodotti standard LUCAS FRANCE.
Opzione soffietto
Corsa reale
4251.0 mm
Larghezza della catena portacavi
mm
Posizione catena portacavi
Posizione arrivo dei cavi
Precisione e ripetibilità
Precisione cremagliera
+/- 0.38 mm
Ripetibilità unidirezionale senza la deformazione della struttura
+/- 0.050 mm
Ripetibilità bidirezionale senza la deformazione della struttura
+/- 0.194 mm
Rettilineità delle travi senza la deformazione della struttura
0.60 mm
Rigidità
Posizione del carrello 1
mm
Inserisci valore per POSCHARIOT1
Posizione del carrello 1
mm
cm
inch
ft
Posizione del carrello 2
mm
Inserisci valore per POSCHARIOT2
Posizione del carrello 2
mm
cm
inch
ft
Settore di applicazione
Tipo di applicazione
Ambiente principale
Decellerazione massima in arresto di emergenza
m/s²
Coppia massima del motore
9.56 Nm
Coppia massima del freno motore
78.57 Nm
Inerzia del carico restituita al motore
250.49 kg.cm²
Velocità richiesta del motore
2727 tr/min
Colore dei carrelli
Colore della trave e dei piedi
Opzioni di garanzia
Test dei clienti presso LUCAS
Luogo di consegna e installazione
Distanza tra LUCAS e il sito di installazione
km
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD