??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LUCAS FRANCE
Beschreibung
ALSS - 2 ROBOTER - LINEARACHSE ZUR BODENMONTAGE - STANDARD
Stückliste
LUCAS - ANGETRIEBENE STANDARD-LINEARACHSE ZUR BODENMONTAGE - 2 ROBOTER
Marke Roboter 1
Modell Roboter 1
Masse Roboter 1
kg
Länge Roboterarm 1
mm
Länge der Basis Roboter 1
mm
Breite der Basis Roboter 1
mm
Nutzlast des Roboters 1
kg
Marke Roboter 2
Modell Roboter 2
Masse Roboter 2
kg
Länge Roboterarm 2
mm
Länge der Basis Roboter 2
mm
Breite der Basis Roboter 2
mm
Nutzlast des Roboters 2
kg
Nutzbarer Verfahrweg
mm
Wert eingeben für COURSE
Nutzbarer Verfahrweg
mm
cm
inch
ft
Maximale Verfahrgeschwindigkeit
m/s
Maximale Beschleunigung des Schlittens
m/s²
Höhe auf Schlitten
491 mm
Höhe der Erhöhung Roboter 1
mm
Wert eingeben für DZR1
Höhe der Erhöhung Roboter 1
mm
cm
inch
ft
Seitlicher Versatz der Erhöhung Roboter 1
mm
Höhe der Installationsfläche Roboter 1
491.0 mm
Höhe der Erhöhung Roboter 2
mm
Wert eingeben für DZR2
Höhe der Erhöhung Roboter 2
mm
cm
inch
ft
Seitlicher Versatz der Erhöhung Roboter 2
mm
Höhe der Installationsfläche Roboter 2
491.0 mm
Kategorie LUCAS
Information zur Konfiguration
Die Konfiguration ist möglich und passt in die Standardprodukte von LUCAS FRANCE.
Option Faltenbalg
Tatsächlicher Verfahrweg
4251.0 mm
Breite der Energieführungskette
mm
Position der Energieführungskette
Anschlussposition der Kabel
Präzision und Wiederholbarkeit
Präzision Zahnstange
+/- 0.38 mm
Unidirektionale Wiederholbarkeit ohne Verformung der Konstruktion
+/- 0.050 mm
Bidirektionale Wiederholbarkeit ohne Verformung der Konstruktion
+/- 0.194 mm
Geradheit des Trägers ohne Verformung der Konstruktion
0.60 mm
Steifigkeit
Position Schlitten 1
mm
Wert eingeben für POSCHARIOT1
Position Schlitten 1
mm
cm
inch
ft
Position Schlitten 2
mm
Wert eingeben für POSCHARIOT2
Position Schlitten 2
mm
cm
inch
ft
Anwendungsgebiet
Anwendungstyp
Hauptumgebung
Maximale Verzögerung bei Not-Aus
m/s²
Maximales Drehmoment des Motors
9.56 Nm
Maximales Motorbremsmoment
78.57 Nm
Trägheit der Last am Antrieb
250.49 kg.cm²
Erforderliche Antriebsgeschwindigkeit
2727 tr/min
Farbe der Wagengehäuse
Farbe Balken und Sohlen
Garantieoption
Kundentests bei LUCAS
Ort der Lieferung und Installation
Entfernung zwischen LUCAS und dem Installationsort
km
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen