??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LUCAS FRANCE
Description
ALSS - 1 ROBOT - AXE LINÉAIRE AU SOL - STANDARD
Nomenclature
LUCAS - AXE LINÉAIRE MOTORISÉ AU SOL STANDARD - 1 ROBOT
Marque du robot
Modèle du robot
Masse du robot
kg
Longueur du bras robot
mm
Longueur de l'embase du robot
mm
Largeur de l'embase du robot
mm
Charge utile du robot
kg
Course utile
mm
Entrez la valeur pour COURSE
Course utile
mm
cm
inch
ft
Vitesse max de déplacement
m/s
Accélération max du chariot
m/s²
Hauteur sur chariot
491 mm
Hauteur de la rehausse
mm
Entrez la valeur pour DZR
Hauteur de la rehausse
mm
cm
inch
ft
Déport latéral de la réhausse
mm
Hauteur du plan de pose robot
491.0 mm
Catégorie LUCAS
Information configuration
La configuration est possible et rentre dans les produits standards de LUCAS FRANCE.
Option soufflet
Course réelle
5096.0 mm
Largeur de la chaîne porte-câbles
mm
Position de la chaîne porte-câbles
Position de l'arrivée des câbles
Précision et répétabilité
Précision crémaillère
+/- 0.419 mm
Répétabilité unidirectionnelle hors déformation de la structure
+/- 0.050 mm
Répétabilité bidirectionnelle hors déformation de la structure
+/- 0.194 mm
Rectitude de la poutre hors déformation de la structure
0.60 mm
Rigidité
Position du chariot
mm
Entrez la valeur pour POSCHARIOT
Position du chariot
mm
cm
inch
ft
Domaine d'application
Type d'application
Environnement principal
Décélération maximale d’arrêt d’urgence
m/s²
Couple maximal moteur requis
9.56 Nm
Couple du frein moteur maximal
78.57 Nm
Inertie de la charge ramenée au moteur
250.49 kg.cm²
Vitesse moteur requise
2727 tr/min
Couleur des carters chariot
Couleur poutre et semelles
Option de garantie
Tests client à réaliser chez LUCAS
Lieu de livraison et d'installation
Distance entre la société LUCAS et le lieu d'installation
km
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés