??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LUCAS FRANCE
Description
ALSP - 2 ROBOTS - AXE LINÉAIRE AU SOL - PROTÉGÉ
Nomenclature
LUCAS - AXE LINÉAIRE MOTORISÉ AU SOL PROTÉGÉ - 2 ROBOTS
Marque du robot 1
Modèle du robot 1
Masse du robot 1
kg
Longueur du bras robot 1
mm
Longueur de l'embase du robot 1
mm
Largeur de l'embase du robot 1
mm
Charge utile du robot 1
kg
Marque du robot 2
Modèle du robot 2
Masse du robot 2
kg
Longueur du bras robot 2
mm
Longueur de l'embase du robot 2
mm
Largeur de l'embase du robot 2
mm
Charge utile du robot 2
kg
Course utile
mm
Entrez la valeur pour COURSE
Course utile
mm
cm
inch
ft
Vitesse max de déplacement
m/s
Accélération max du chariot
m/s²
Hauteur sur chariot
592.0 mm
Hauteur de la rehausse du robot 1
mm
Entrez la valeur pour DZR1
Hauteur de la rehausse du robot 1
mm
cm
inch
ft
Déport latéral de la réhausse du robot 1
mm
Hauteur du plan de pose robot 1
592.0 mm
Hauteur de la rehausse du robot 2
mm
Entrez la valeur pour DZR2
Hauteur de la rehausse du robot 2
mm
cm
inch
ft
Déport latéral de la réhausse du robot 2
mm
Hauteur du plan de pose robot 2
592.0 mm
Catégorie LUCAS
Information configuration
La configuration est possible et rentre dans les produits standards de LUCAS FRANCE.
Course réelle
5362.0 mm
Largeur de la chaîne porte-câbles
mm
Position de la chaîne porte-câbles
Position de l'arrivée des câbles
Précision et répétabilité
Précision crémaillère
+/- 0.442 mm
Répétabilité unidirectionnelle hors déformation de la structure
+/- 0.050 mm
Répétabilité bidirectionnelle hors déformation de la structure
+/- 0.202 mm
Rectitude de la poutre hors déformation de la structure
0.75 mm
Rigidité
Position du chariot 1
mm
Entrez la valeur pour POSCHARIOT1
Position du chariot 1
mm
cm
inch
ft
Position du chariot 2
mm
Entrez la valeur pour POSCHARIOT2
Position du chariot 2
mm
cm
inch
ft
Domaine d'application
Type d'application
Environnement principal
Décélération maximale d’arrêt d’urgence
m/s²
Couple maximal moteur requis
17.30 Nm
Couple du frein moteur maximal
96.00 Nm
Inertie de la charge ramenée au moteur
477.06 kg.cm²
Vitesse moteur requise
2727 tr/min
Longueur maximale du moteur
252.0 mm
Couleur des carters chariot
Couleur poutre et semelles
Option de garantie
Tests client à réaliser chez LUCAS
Lieu de livraison et d'installation
Distance entre la société LUCAS et le lieu d'installation
km
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés