??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
LUCAS FRANCE
Descripción
ALSP - 1 ROBOT - EJE LINEAL EN EL SUELO - PROTEGIDO
Lista de materiales
LUCAS - EJE LINEAL MOTORIZADO EN SUELO PROTEGIDO - 1 ROBOT
Marca del robot
Modelo de robot
Masa del robot
kg
Longitud del brazo del robot
mm
Longitud de la base del robot
mm
Ancho de la base del robot
mm
Carga útil del robot
kg
Carrera útil
mm
Enter value for COURSE
Carrera útil
mm
cm
inch
ft
Velocidad máx. de desplazamiento
m/s
Aceleración máxima del carro
m/s²
Altura en el carro
592.0 mm
Altura de la elevación
mm
Enter value for DZR
Altura de la elevación
mm
cm
inch
ft
Desplazamiento lateral de la elevación
mm
Altura de la posición del robot
592.0 mm
Categoría LUCAS
Información de la configuración
La configuración es posible y está incluida en los productos estándar de LUCAS FRANCE.
Carrera efectiva
5258.0 mm
Ancho de la cadena de cables
mm
Posición de la cadena de cables
Posición de la entrada de cables
Precisión y repetibilidad
Precisión de la cremallera
+/- 0.442 mm
Repetibilidad unidireccional sin deformación de la estructura
+/- 0.050 mm
Repetibilidad bidireccional sin deformación de la estructura
+/- 0.202 mm
Rectitud de la viga sin deformación de la estructura
0.65 mm
Rigidez
Posición del carro
mm
Enter value for POSCHARIOT
Posición del carro
mm
cm
inch
ft
Campo de aplicación
Tipo de aplicación
Ambiente principal
Desaceleración máxima de parada de emergencia
m/s²
Par máximo del motor
17.30 Nm
Par máximo de frenado del motor
96.00 Nm
Inercia de la carga aplicada al motor
477.06 kg.cm²
Velocidad del motor requerida
2727 tr/min
Longitud máxima del motor
252.0 mm
Color de la carcasa del carro
Color de la viga y los pies
Opción de garantía
Pruebas de clientes en LUCAS
Lugar de entrega e instalación
Distancia entre LUCAS y el lugar de instalación
km
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD