??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
INDA
Beschreibung
ALISSO - Lampe mit oberer und unterer Beleuchtung mit Spiegelbefestigung
Stückliste
V507020SA
LOD Ziel
LOD Level
Artikelnummer
V507020SA
Breite
cm
Ausführung Rahmen
Watt
7.7 W
Lumen
555
Markenbeschreibung
Inda
Artikelnummer
V507020SA
kurze Beschreibung 1
INDA Lam.specchio V507020SA
kurze Beschreibung 2
ALISSO L60 H2 P1.2 SA
Artikelbschreibung
Brand: INDA Serie: ALISSO Lampada con attacco a specchio Prod. No.: V507020SAL60 H2 P1.2 SA W
internationaler Code
EAN-13:8021586763341
Höhe
2 cm
Tiefe
1.2 cm
Artikeltyp
Standard
Status
Current
Verschiedene Eigenschaften
0
Gewicht
0.2 kg
Serie
Alisso
Line
Lampen
Modell
V507020SA
Intrastat code
70099200
Kollektion
Universali
Produktgruppe
V50
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen