??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
LUCAS FRANCE
Descrizione
ALIS - 1 ROBOT - ASSE LINEARE CAPOVOLTO
Lista materiale
LUCAS - ASSE LINEARE MOTORIZZATO CAPOVOLTO - 1 ROBOT
Marca del robot
Modello del robot
Massa del robot
kg
Lunghezza del braccio robot
mm
Lunghezza della base del robot
mm
Larghezza della base del robot
mm
Carico utile del robot
kg
Corsa utile
mm
Inserisci valore per COURSE
Corsa utile
mm
cm
inch
ft
Velocità massima di spostamento
m/s
Accelerazione massima del carrello
m/s²
Categoria LUCAS
Informazioni configurazione robot
La configurazione è possibile e fa parte dei prodotti standard LUCAS FRANCE.
Opzione soffietto
Corsa reale
10096.0 mm
Offset colonne
mm
Inserisci valore per I
Offset colonne
mm
cm
inch
ft
Posizione della colonna terminale 1
Offset colonna estremità 1
mm
Inserisci valore per I1
Offset colonna estremità 1
mm
cm
inch
ft
Posizione della colonna terminale 2
Offset colonna estremità 2
mm
Inserisci valore per I2
Offset colonna estremità 2
mm
cm
inch
ft
Scelta dell'altezza
Valore dell'altezza
mm
Inserisci valore per HAUTEUR
Valore dell'altezza
mm
cm
inch
ft
Larghezza della catena portacavi
mm
Posizione catena portacavi
Posizione arrivo dei cavi
Precisione e ripetibilità
Precisione cremagliera
+/- 0.659 mm
Ripetibilità unidirezionale senza la deformazione della struttura
+/- 0.050 mm
Ripetibilità bidirezionale senza la deformazione della struttura
+/- 0.194 mm
Rettilineità delle travi senza la deformazione della struttura
1.10 mm
Rigidità
Posizione del carrello
mm
Inserisci valore per POSCHARIOT
Posizione del carrello
mm
cm
inch
ft
Settore di applicazione
Tipo di applicazione
Ambiente principale
Decellerazione massima in arresto di emergenza
m/s²
Coppia massima del motore
9.56 Nm
Coppia massima del freno motore
78.57 Nm
Inerzia del carico restituita al motore
250.49 kg.cm²
Velocità richiesta del motore
2727 tr/min
Colore dei carrelli
Colore della trave e delle colonne
Opzioni di garanzia
Test dei clienti presso LUCAS
Luogo di consegna e installazione
Distanza tra LUCAS e il sito di installazione
km
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD