AC-F14
Nason
Cylinders
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{nason/cylinders/accessories/alignment_coupler.prj},{NB=AC-F14},{A=1/4-28 x .41\"},{ATL=0.410},{ATD=6.35000},{ATT=I},{B=1/4-28 x .44\"},{BALG='1/4-28 x .44\"','M6x1.0 x 11.0mm','1/4-20 x .44\"'},{CI=0.030},{C=.03 (0.8)},{DI=0.755},{D=.755 (19.3)},{EI=0.562},{E=.562 (14.3)},{FI=1.125},{F=1.125 (28.5)},{GI=0.495},{G=.495 (12.7)},{HI=0.438},{H=.438 (11.0)},{J=1/8},{JI=0.12500},{JIM=0.000},{LP=800 lbs. (3.55 kN)},{TH=0.050},{AOFFSET=1.500},{BOFFSET=1.550},{JOFFSET=1.400},{HEXP=0.247},{HEXDP=0.065}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 17
HELP_VARIABLE
Company
Nason
Description
Alignment Couplers - Accessories
Bill of material
AC-F14
Part No.
AC-F14
AC-F14
A Male Thread
1/4-28 x .41"
1/4-28 x .41"
B Female Thread
1/4-28 x .44"
M6x1.0 x 11.0mm
1/4-20 x .44"
1/4-28 x .44"
M6x1.0 x 11.0mm
1/4-20 x .44"
C Lateral Adjustment
.03 (0.8)
.03 (0.8)
INCH (mm)
D
.755 (19.3)
.755 (19.3)
INCH (mm)
E
.562 (14.3)
.562 (14.3)
INCH (mm)
F Dia.
1.125 (28.5)
1.125 (28.5)
INCH (mm)
G Dia.
.495 (12.7)
.495 (12.7)
INCH (mm)
H Wrench Flat
.438 (11.0)
.438 (11.0)
INCH (mm)
J Hex
1/8
1/8
인치
Load Plating (Max. Pull 5 x S.F.)
800 lbs. (3.55 kN)
800 lbs. (3.55 kN)
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성