??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MecVel
Description
ALI5-P-VRS-FCM - Réducteur avec engrenage hélicoidal
Nomenclature
ALI5-P-VRS-FCM/0050/M57/277/480/60-T-1--71-4/_///2FCM0/IP65/P1/A1///
Type de vérin
ALI5-P-VRS-FCM
Course
mm
Entrez la valeur pour C
Course
mm
cm
inch
ft
Course tige
mm
Entrez la valeur pour CC
Course tige
mm
cm
inch
ft
Version
FMAX
N
Vitesse
mm/s
Gr. moteur
71
Puissance du moteur
Nombre de pôles
Type
Annotations sur le moteur
-
Voltage
V
Frein
Classe de protection
Options
Position boite à bornes moteur
Codeur
Annotations sur le codeur
-
Fin de course mécanique
FCMXX
2 capteurs Reed NC (3 capteurs disponibles avec une course > 100 mm)
Classe de protection
Option antirotation
Chappes arrières
Chappe avant
Version en acier inoxydable
OPZY
-
Joints Viton
Peinture
OPZ2Y
-
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés