??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MecVel
Description
ALI4-VRS-FCM-CC - Vérin avec fins de course
Nomenclature
ALI4-VRS-FCM/0050/M27/CC-24-85-3000/T+FECC//IP54/M0/1/2FCM0/IP54/P1/A1
Type de vérin
ALI4-VRS-FCM
Course
mm
Entrez la valeur pour C
Course
mm
cm
inch
ft
Course
mm
Entrez la valeur pour CC
Course
mm
cm
inch
ft
Version
Fmax
Vitesse
mm/s
Taille du moteur
85
Régime moteur
3000
Voltage
V
Annotations sur le moteur
-
Type de frein
Classe de protection
Position du moteur
Position e-box
Moteur
CC
Fins de course
Annotations sur les détecteurs
2 capteurs Reed NC (3 capteurs disponibles avec une course > 100 mm)
Anti-rotation
Finale arrière
Finale avant
Version en acier inoxydable
Annotations sur Inox
-
Peinture
Annotations sur la peinture
-
Joints Viton
Arbre supplémentaire
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés