??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 5
HELP_VARIABLE
Empresa
MecVel
Descripción
ALI4-VRS-FCM-CC - Actuador con finales de carrera
Lista de materiales
ALI4-VRS-FCM/0050/M27/CC-24-85-3000/T+FECC//IP54/M0/1/2FCM0/IP54/P1/A1
Tipo de actuador
ALI4-VRS-FCM
Carrera
mm
Enter value for C
Carrera
mm
cm
inch
ft
Carrera
mm
Enter value for CC
Carrera
mm
cm
inch
ft
Versión
Fmax
Velocidad
mm/s
Tamaño del motor
85
Rpm del motor
3000
Voltaje
V
Anotaciones en el motor
-
Tipo de freno
Clase de protección
Posición del motor
Posición e-box
Motor
CC
Finales de carrera
Anotaciones sobre los sensores
2 sensores Reed NC (3 sensores disponibles solo con carrera > 100 mm)
Anti rotación
Final trasera
Final frontal
Versión de acero inoxidable
Anotaciones en Inox
-
Pintura
Anotaciones sobre pintura
-
Sellos Viton
Eje adicional
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD