??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 5
HELP_VARIABLE
Company
MecVel
Description
ALI4-VRS-DC - Actuator without limit switches
Bill of material
ALI4-VRS/0050/M27/CC-24-85-3000/T+FECC/IP54/M0/1/IP54/P1/A1
Type of actuator
ALI4-VRS
Stroke
mm
Введите значение для C
Stroke
mm
cm
inch
ft
Push-rod stroke
mm
Введите значение для CC
Push-rod stroke
mm
cm
inch
ft
Version
Fmax
Speed
mm/s
Motor size
85
Rpm motor
3000
Voltage
V
Motor notes
-
Brake type
Protection class
Motor position
E-box position
Motor
CC
Anti rotation device
Rear end
Front end
Stainless steel
Inox notes
-
Bellows boot
Painting
OPZ2Y
-
Viton seals
Additional shaft (opposite to motorside)
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей