국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: MecVel
생성됨: 29.06.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MecVel
No/ALI4/0050/M03/T/277/480/60/-/IP54/-/M0/1/IP54/P1/A1
MecVel
ALI4
Powered by
CAD모델 선택
{mecvel/ali4/ali4_ca_asmtab.prj},{NB=ALI4/0050/0/M03/CA-277/480/60-T-63-4-0,37/IP54/-/M0/1//IP54//P1/A1///////-/No/-/M0/1/IP54/P1/A1},{IDNR=ALI4},{CM=No},{C=50},{CC=0},{CX=[50:660]},{VS=M03},{FMAX=5300},{VEL=23},{GR=63},{PM=0,37},{NP=4},{TIPO=T},{TS1=277/480/60},{FR=-},{GP=IP54},{OO=-},{OM=M0},{OMO=1},{ENC=},{GP1=IP54},{DA=},{AP=P1},{AA=A1},{OPZ=},{OPZ1=},{OPZ2=},{OPZ3=},{OPZ5=},{OPZ7=},{PPATH=ali4_ca_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
MecVel
Description
ALI4-AC - Actuator without limit switches - AC motor
Bill of material
No/ALI4/0050/M03/T/277/480/60/-/IP54/-/M0/1/IP54/P1/A1
Type of actuator
ALI4
Stroke
mm
값 입력 C
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
Push-rod stroke
mm
값 입력 CC
Push-rod stroke
mm
cm
inch
ft
확인
Version
M03
M03
Fmax
5300
5300
Speed
23
23
mm/s
Motor size
63
63
Motor power
0,37
0,37
Poles number
4
4
Type
T
AT
M
AM
T
AT
M
AM
TIPOY
-
Voltage
277/480/60
220/380/60
254/440/60
480/830/60
230/400/50
190/330/50
208/360/50
400/690/50
277/480/60
220/380/60
254/440/60
480/830/60
230/400/50
190/330/50
208/360/50
400/690/50
V
Brake type
-
-
Protection class
IP54
IP65
IP54
IP65
Options
No
AB
No
AB
Motor position
M0
M1
M0
M1
Terminalbox position
1
2
3
4
1
2
3
4
Encoder
No
E05
E06
E07
E08
No
E05
E06
E07
E08
Encoder notes
-
Protection class
IP54
IP54
Antirotation device
No
Si
No
Si
Rear ends
P1
P2
P1
P2
Frontend
A1
A3
A4
A7
A1
A3
A4
A7
Stainless steel
No
Si
No
Si
Inox notes
-
Bellows boot
No
Yes
No
Yes
Painting
No
Yes
No
Yes
Painting notes
-
Safety nut
No
Yes
No
Yes
Viton seals
No
Yes
No
Yes
Additional shaft (opposite to motorside)
No
Yes
No
Yes
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성