??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
MecVel
Descripción
ALI3-FCM-VRS-CA - Actuador con VRS y finales de carrera magnéticos - Motor CA
Lista de materiales
ALI3-FCM-VRS/0050/M01/CA-T-277/480/60-2-0.09/-/IP65/M0/2FCM0/1/IP65/P1/A1
Tipo de actuador
ALI3-FCM-VRS
Carrera
mm
Enter value for C
Carrera
mm
cm
inch
ft
Carrera
mm
Enter value for CC
Carrera
mm
cm
inch
ft
Versión
FMAX
5000 N
Velocidad
mm/s
Gr. motor
50
Número de polos
2
Potencia
0.09 kW
Motor
CA
Tipo
Anotaciones en el motor
-
Voltaje
V
Freno
Clase de protección
Opzional
Encoder
Anotaciones sobre l'encoder
-
Posición del motor
Finales de carrera
FCMXX
2 sensores Reed NC (3 sensores disponibles solo con carrera > 100 mm) mm
Posición e-box
Clase de protección
Anti rotación
Posición final trasera
Final frontal
Versión de acero inoxidable
Anotaciones en Inox
-
Pintura
Anotaciones sobre pintura
-
Sellos Viton
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD