??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
MecVel
Beschreibung
ALI3-FCM-VRS-AC - Antrieb mit VRS und magnetischen Endschaltern - AC-Motor
Stückliste
ALI3-FCM-VRS/0050/M01/CA-T-277/480/60-2-0.09/-/IP65/M0/2FCM0/1/IP65/P1/A1
Hubzylindertyp
ALI3-FCM-VRS
Hublänge
mm
Wert eingeben für C
Hublänge
mm
cm
inch
ft
Hublänge
mm
Wert eingeben für CC
Hublänge
mm
cm
inch
ft
Version
FMAX
5000 N
Geschwindigkeit
mm/s
Gr. Motor
50
Pole Anzahl
2
Kraft
0.09 kW
Motoren
CA
Typ
Hinweise zum Motor
-
Spannung
V
Bremse
Schutz Klasse
Opzional
Encoder
Hinweise zum Encoder
-
Motorlage
Endschalter
FCMXX
2 Reed NC-Sensoren (3 Sensoren nur mit Hub > 100 mm verfügbar) mm
Motor-Klemmkastenlage
Schutz Klasse
Anti Rotation
Hintere Endposition
Frontbefestigung
Edelstahl
Hinweise zum Inox
-
Färbung
Hinweise zum Färbung
-
Viton Dichtungen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen