??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MecVel
Description
ALI3-FCM-CA - Vérin avec fins de course magnétiques - Moteur CA
Nomenclature
ALI3-FCM/0050/0/M02/T/277/480/60/-/IP65/-/M0/1/2FCM0/IP65/P1/A1
Type de vérin
ALI3-FCM
Course
mm
Entrez la valeur pour C
Course
mm
cm
inch
ft
Course
mm
Entrez la valeur pour CC
Course
mm
cm
inch
ft
Version
FMAX
N
Vitesse
mm/s
Gr. moteur
Nombre de pôles
2
Puissance du moteur
kW
Moteur
CA
Type
Annotations sur le moteur
-
Voltage
V
Frein
Classe de protection
Opzional
Codeur
Annotations sur le codeur
-
Position moteur
Position e-box
Fins de course
FCMXX
2 capteurs Reed NC (3 capteurs disponibles avec une course > 100 mm) mm
Degré de protection du vérin
Antirotation
Position finale arrière
Chappe avant
Version en acier inoxydable
Annotations sur Inox
-
Peinture
Annotations sur la peinture
-
Ècrou de sécurité
Joints Viton
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés