??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MecVel
Description
ALI3-F-VRS-CA - Vérin avec VRS et fins de course - Moteur CA
Nomenclature
ALI3-F-VRS/0050/M01/CA-T-277/480/60-2-0.09/-/IP65/-/1/M0/2FC1/FC1/IP65/P1/A1
Type
ALI3-F-VRS
Course
mm
Entrez la valeur pour C
Course
mm
cm
inch
ft
Course
mm
Entrez la valeur pour CC
Course
mm
cm
inch
ft
Version
FMAX
5000 N
Vitesse
mm/s
Gr. moteur
50
Nombre de pôles
2
Puissance
0.09 kW
Moteur
CA
Type
Annotations sur le moteur
-
Voltage
V
Frein
Classe de protection
Opzional
Position e-box
Codeur
Annotations sur le codeur
-
Position moteur
Fins de course
Potentiomètre
Position fins de course
Degré de protection du vérin
Antirotation
Position finale arrière
Chappe avant
Version en acier inoxydable
Annotations sur Inox
-
Soufflet
Peinture
Annotations sur la peinture
-
Joints Viton
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés