??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
MecVel
Beschreibung
ALI3-F-VRS-AC - Antrieb mit VRS und Endschaltern - AC-Motor
Stückliste
ALI3-F-VRS/0050/M01/CA-T-277/480/60-2-0.09/-/IP65/-/1/M0/2FC1/FC1/IP65/P1/A1
Typ
ALI3-F-VRS
Hublänge
mm
Wert eingeben für C
Hublänge
mm
cm
inch
ft
Hublänge
mm
Wert eingeben für CC
Hublänge
mm
cm
inch
ft
Version
FMAX
5000 N
Geschwindigkeit
mm/s
Gr. Motor
50
Pole Anzahl
2
Kraft
0.09 kW
Motoren
CA
Type
Hinweise zum Motor
-
Spannung
V
Bremse
Schutz Klasse
Opzional
Motor-Klemmkastenlage
Encoder
Hinweise zum Encoder
-
Motorlage
Endschalter
Potenziometer
Endschalterposition
Schutzklasse Antrieb
Anti Rotation
Hintere Endposition
Frontbefestigung
Edelstahl
Hinweise zum Inox
-
Balg
Färbung
Hinweise zum Färbung
-
Viton Dichtungen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen