??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 9
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MecVel
Description
ALI2-P-FCM CC - Vérin avec fins de course magnétiques - Moteur CC
Nomenclature
ALI2-P-FCM/0050/M04/CC-24-61,5-4000/M0/IP65/2FCM0/_/P1/A1
Type de vérin
ALI2-P-FCM
Course
mm
Entrez la valeur pour C
Course
mm
cm
inch
ft
Course tige
mm
Entrez la valeur pour CC
Course tige
mm
cm
inch
ft
Version
FMAX
N
Vitesse
mm/s
Gr. moteur
61,5
RPM
4000 rpm
Moteur
CC
Voltage
V
Annotations sur le moteur
-
Position du moteur
mm
Codeur
Codeur
-
Option antirotation
Fins de course magnétiques
FCMXX
2 capteurs Reed NC (3 capteurs disponibles avec une course > 100 mm) mm
Chappe arrière
Chappe avant
mm
Version en acier inoxydable
Annotations sur Inox
-
Ècrou de sécurité
Joints Viton
Roue en bronze
Peinture
Annotations sur la peinture
-
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés