카탈로그: MecVel
생성됨: 29.06.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MecVel
ALI2-F/0050/M04/T/CA-277/480/60/M0/1/0-2-0.09/2FC1//FC1///IP65/P1/A1
MecVel
ALI2
Powered by
CAD모델 선택
{mecvel/ali2/ali2_f_ca_asmtab.prj},{NB=ALI2-F/0050/M04/T/CA-277/480/60/M0/1/0-2-0.09/2FC1//FC1///IP65/P1/A10},{MOTX=1},{IDNR=ALI2-F},{CM=No},{CX=[50:385]},{VS=M04},{FMAX=850},{VEL=40},{NP=2},{MOT=CA},{TENSIONEX='400-50','330-50','360-50','690-50','480-60','380-60','440-60','830-60'},{TIPOX='T','AT','M','AM'},{PW=0.09},{NPX='2','4'},{FT=-},{TV=CA},{TSX='S3','S1','S2'},{CIX='-'},{DAX='','-','AR0','AR0','AR1','AR1'},{AAX1=1,'A1',0,'A0',2,'A2',3,'A3',4,'A4',5,'A5',6,'A6',7,'A7',8,'A8'},{AAX2=1,'A1',0,'A0',2,'A2'},{C=50},{CC=0},{GR=0},{TIPO=T},{TS1=277/480/60},{CI=-},{FR=-},{GP1=_},{OO=-},{EN=No},{OM=0},{OMO=1},{GP=IP65},{DA=},{FCM=2FC1},{PZ=No},{FC=1},{AP=1},{AA=1},{OPZ1=},{OPZ2=},{OPZ4=},{OPZ8=},{OPZ5=},{OPZ6=},{OPZ7=},{OPZ3=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
MecVel
Description
ALI2-F AC - Actuator with limit switches - AC motor
Bill of material
ALI2-F/0050/M04/T/CA-277/480/60/M0/1/0-2-0.09/2FC1//FC1///IP65/P1/A1
Type of actuator
ALI2-F
Stroke
mm
값 입력 C
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
Push-rod stroke
mm
값 입력 CC
Push-rod stroke
mm
cm
inch
ft
확인
Version
M04
M04
FMAX
850
850
N
Speed
40
40
mm/s
Size
50
50
mm
N° Pole
2
2
Motor
CA
Type
T
AT
M
AM
T
AT
M
AM
Motor notes
-
Voltage
277/480/60
220/380/60
254/440/60
480/830/60
230/400/50
190/330/50
208/360/50
400/690/50
277/480/60
220/380/60
254/440/60
480/830/60
230/400/50
190/330/50
208/360/50
400/690/50
V
Power
0.09
0.09
kW
Brake
-
-
Protection Class
IP65
IP65
Options
-
AB
-
AB
Encoder
No
E05
E06
E07
E08
No
E05
E06
E07
E08
Encoder notes
-
Motor position
M0
M1
M0
M1
mm
Terminalbox position
1.000
2.000
3.000
4.000
1.000
2.000
3.000
4.000
Actuator protection class
IP65
IP65
Antirotation device
No
Yes
No
Yes
Mechanical limit switsches
2FC1
3FC1
2FC2
3FC2
2FC1
3FC1
2FC2
3FC2
Potentiometer
No
POT01A
POT05A
POT10A
No
POT01A
POT05A
POT10A
Limit switches position
FC1
FC2
FC3
FC1
FC2
FC3
Rear end
P1
P2
P1
P2
mm
Front end
A1
A3
A4
A7
A1
A3
A4
A7
mm
Stainless steel
No
Yes
No
Yes
Inox notes
-
Safety nut
No
Yes
No
Yes
Bellows
No
Yes
No
Yes
Viton seals
No
Yes
No
Yes
Bronze wheel
No
Yes
No
Yes
Painting
No
Yes
No
Yes
Painting notes
-
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성