카탈로그: MecVel
생성됨: 29.06.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MecVel
ALI1-P/0050/M03/24/C01//P1/A2///////
MecVel
ALI1- P
Powered by
CAD모델 선택
{mecvel/ali1_p/ali1_p_asmtab.prj},{NB=ALI1-P/0050/M03/24/C01//P1/A2/_//////0/},{PPATH=ali1_pf_asm_sbl.prj},{IDNR=ALI1-P},{CM=No},{C=50},{CC=0},{CX=[50:300]},{VL=M03},{FMAX=2000},{VEL=8.3},{GR=40},{MOT=24 V},{EN=_},{COEL=C01},{DA=},{AP=1},{AA=2},{OPZ1=-},{OPZ2=-},{OPZ3=-},{OPZ5=-},{OPZ4=-},{OPZ6=-},{Z=3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
MecVel
Description
ALI1-P - Actuator without limit switches
Bill of material
ALI1-P/0050/M03/24/C01//P1/A2///////
Type of actuator
ALI1-P
Stroke
mm
값 입력 C
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
Push rod position
mm
값 입력 CC
Push rod position
mm
cm
inch
ft
확인
Version
M03
M03
FMAX
2000
2000
N
VEL
8.3
8.3
mm/s
Gr. motor
40
Motor
24 V
12 V
24 V
12 V
Motor voltage notes
-
Encoder
No
Si
No
Si
Encoder
-
COEL
C01
C08
C01
C08
Cable notes
Cable length 500 mm
Antirotation device
No
Yes
No
Yes
Rear end
P1
P1
Front end
A2
A3
A4
A7
A2
A3
A4
A7
Stainless steel
No
Yes
No
Yes
Inox
-
Bronze wheel
No
Yes
No
Yes
Manual driving
No
Yes
No
Yes
Painting
No
Yes
No
Yes
Painting
-
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성