??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
LUCAS FRANCE
Descripción
ALCS - 2 ROBOTS - EJE LINEAL SOBRE EL CANTO
Lista de materiales
LUCAS - EJE LINEAL MOTORIZADO SOBRE EL CANTO - 2 ROBOTS
Marca del robot 1
Modelo de robot 1
Masa del robot 1
kg
Longitud del brazo del robot 1
mm
Longitud de la base del robot 1
mm
Ancho de la base del robot 1
mm
Carga útil del robot 1
kg
Marca del robot 2
Modelo de robot 2
Masa del robot 2
kg
Longitud del brazo del robot 2
mm
Longitud de la base del robot 2
mm
Ancho de la base del robot 2
mm
Carga útil del robot 2
kg
Carrera útil
mm
Enter value for COURSE
Carrera útil
mm
cm
inch
ft
Velocidad máx. de desplazamiento
m/s
Aceleración máxima del carro
m/s²
Categoría LUCAS
Información de la configuración
La configuración es posible y está incluida en los productos estándar de LUCAS FRANCE.
Opción de fuelle
Carrera efectiva
8251.0 mm
Desplazamiento de los postes
mm
Enter value for I
Desplazamiento de los postes
mm
cm
inch
ft
Posición del poste final 1
Desplazamiento del poste final 1
mm
Enter value for I1
Desplazamiento del poste final 1
mm
cm
inch
ft
Posición del poste final 2
Desplazamiento del poste final 2
mm
Enter value for I2
Desplazamiento del poste final 2
mm
cm
inch
ft
Elección de la altura
Valor de la altura
mm
Enter value for HAUTEUR
Valor de la altura
mm
cm
inch
ft
Ancho de la cadena de cables
mm
Posición de la cadena de cables
Posición de la entrada de cables
Precisión y repetibilidad
Precisión de la cremallera
+/- 0.566 mm
Repetibilidad unidireccional sin deformación de la estructura
+/- 0.050 mm
Repetibilidad bidireccional sin deformación de la estructura
+/- 0.194 mm
Rectitud de la viga sin deformación de la estructura
1.00 mm
Rigidez
Posición del carro 1
mm
Enter value for POSCHARIOT1
Posición del carro 1
mm
cm
inch
ft
Posición del carro 2
mm
Enter value for POSCHARIOT2
Posición del carro 2
mm
cm
inch
ft
Campo de aplicación
Tipo de aplicación
Ambiente principal
Desaceleración máxima de parada de emergencia
m/s²
Par máximo del motor
9.56 Nm
Par máximo de frenado del motor
78.57 Nm
Inercia de la carga aplicada al motor
250.49 kg.cm²
Velocidad del motor requerida
2727 tr/min
Color de la carcasa del carro
Color de la viga y los postes
Opción de garantía
Pruebas de clientes en LUCAS
Lugar de entrega e instalación
Distancia entre LUCAS y el lugar de instalación
km
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD