??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
ALB33VS, SALB33VS - 3x3 Configurable L-Block w/Cross Hole Mounting - Vertical Side Hole
Stückliste
ALB33VS20-T10-A65-B50-N9-D6F-NA9-DA6F
Číslo dílu
ALB33VS20-T10-A65-B50-N9-D6F-NA9-DA6F
TP
ALB33VS, SALB33VS
Materiál
W Width
mm
T Thickness (1mm Increment)
mm
Wert eingeben für T
T Thickness (1mm Increment)
mm
cm
inch
ft
A Length (1mm Increment)
mm
Wert eingeben für A
A Length (1mm Increment)
mm
cm
inch
ft
B Length (1mm Increment)
mm
Wert eingeben für B
B Length (1mm Increment)
mm
cm
inch
ft
N/M Hole Selection (1)
N
M
D Dowel Hole (1)
NA/MA Hole Selection (2)
NA
MA
DA Dowel Hole (2)
A1
15 mm
A2
25 mm
B1
20 mm
B2
30 mm
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen