??
Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
CMINDTEK
描述
AL4160 铝合金超重型伸缩式滚珠滑轨 - 超重型伸缩式滚珠滑轨
明细表
AL4160-515
订货号
A2C09
中文产品名称
SLIDEWORKS铝合金超重型伸缩式滑轨
产品型号
AL4160-515
工作状态
mm
滑轨长度
550 mm
行程
550 mm
截面宽度
26 mm
截面高度
80 mm
额定载荷
300 kg
参考文档
PDF 文档
Previews
3D
2D
下載CAD模型