카탈로그: ifm_electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
AL2401
ifm_electronic
IO-Link
245_010
245_010_020
245_010_020_010
Powered by
CAD모델 선택
{ifm_electronic/245/245_010/245_010_020/245_010_020_010/al2401.prj},{NB=AL2401},{BN=AL2401},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/c0/02/pc_al2401xx_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/c0/02/pc_al2401xx_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=AL2401: IO-Link-Eingangsmodul; Anzahl der digitalen Eingänge 16; (8 x 2); IP 67},{DESCLONG=IO-Link-Eingangsmodul; Anzahl der digitalen Eingänge 16; (8 x 2); IP 67},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=IO-Link module 8 x 2 DI IP 67},{ERPGRSUPPLIER=N4},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/AL2401},{DATASHEET_ENG=https://www.ifm.com/de/en/product/AL2401}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
AL2401 - IO-Link - M12-Module
Bill of material
AL2401
Produktfoto
Kurzbeschreibung
AL2401: IO-Link-Eingangsmodul; Anzahl der digitalen Eingänge 16; (8 x 2); IP 67
Langbeschreibung
IO-Link-Eingangsmodul; Anzahl der digitalen Eingänge 16; (8 x 2); IP 67
Bestellnummer
AL2401
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
IO-Link module 8 x 2 DI IP 67
ERP-Warengruppe des Lieferanten
N4
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성