??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
AL2341 - IO-Link - M12-Module
Bill of material
AL2341
Produktfoto
Kurzbeschreibung
AL2341: IO-Link-Eingangsmodul; Anzahl der digitalen Eingänge 20; (10 x 2 PNP Ty
Langbeschreibung
IO-Link-Eingangsmodul; Anzahl der digitalen Eingänge 20; (10 x 2 PNP Typ 2 gemäß IEC 61131-2); IP 65; IP 67
Bestellnummer
AL2341
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
IO-Link Module 10x2 DI M12 IP67
ERP-Warengruppe des Lieferanten
N2
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型