??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
AL2340 - IO-Link - Modules M12
Nomenclature
AL2340
Produktfoto
Kurzbeschreibung
AL2340: Module d'entrée IO-Link; Nombre des entrées TOR 12; (6 x 2 PNP type 2 s
Langbeschreibung
Module d'entrée IO-Link; Nombre des entrées TOR 12; (6 x 2 PNP type 2 selon CEI 61131-2); IP 65; IP 67
Bestellnummer
AL2340
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
fiche technique
fiche technique
Herstellertypbezeichnung
IO-Link Module 6x2 DI M12 IP67
ERP-Warengruppe des Lieferanten
N2
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés