??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
AL2241 - IO-Link - M12-Module
Bill of material
AL2241
Produktfoto
Kurzbeschreibung
AL2241: IO-Link-Eingangsmodul; Anzahl der digitalen Eingänge 20; (10 x 2 PNP Ty
Langbeschreibung
IO-Link-Eingangsmodul; Anzahl der digitalen Eingänge 20; (10 x 2 PNP Typ 2 gemäß IEC 61131-2); IP 65; IP 67; IP 69K; (Betrieb mit Edelstahl-Verschlusskappen: IP 69K)
Bestellnummer
AL2241
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
IO-Link Module 10x2 DI M12 IP69K
ERP-Warengruppe des Lieferanten
N2
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD